Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.
Séries: SR1956
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Largeur d'ailette | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1989 € - 0,362 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,7351 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,5858 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1695 € - 0,2093 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1086 € - 0,1341 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,1045 € - 0,129 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1294 € - 0,1714 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.