Menu  Rechercher

Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon Naturel

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Référence Essentra :

10061527

Référence du fabricant:

0600050000VR

3009 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1478 €
10000 - 19999 0,1401 €
20000 + 0,1261 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 3926909790
Forme de l'écrou Avec bride
Surface de contact Plate

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter