Menu  Rechercher

Écrou à rondelle M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Naturel Nylon

Référence Essentra :

10338100

Référence du fabricant:

1284116

20000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3308 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

330,80 €

1000 x 0,3308 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.5
Distance à plat 16.0 mm
Hauteur totale 9.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 3926909790
Forme de l'écrou Avec bride
Surface de contact Plate

Le produit 1284116 remplace:

Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel
Référence Essentra : 10449097
Référence du fabricant: 43539

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter