Menu  Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En cours de production

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
0,0717 € - 0,1077 € Demander le délai de livraison ici
M4
0,2844 € - 0,342 € Demander le délai de livraison ici
M10
04M200150WFHN 0,236 € - 0,3141 € Demander le délai de livraison ici
M20
0,0807 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
M3
0,107 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
M8
0,3436 € - 0,3858 € Demander le délai de livraison ici
M16
0,236 € - 0,3141 € Demander le délai de livraison ici
M32
0,0768 € - 0,1152 € Demander le délai de livraison ici
M6
0,236 € - 0,3141 € Demander le délai de livraison ici
M16
0,6674 € - 1,3085 € Demander le délai de livraison ici
M10
0,1238 € - 0,1451 € Demander le délai de livraison ici
M8
0,1077 € - 0,1261 € Demander le délai de livraison ici
M6
0,1077 € - 0,1261 € Demander le délai de livraison ici
M5
0,1906 € - 0,2003 € Demander le délai de livraison ici
M6
0,1602 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
M4
0,1478 € - 0,1561 € Demander le délai de livraison ici
M3
0,2128 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
M8
0,1699 € - 0,1796 € Demander le délai de livraison ici
M5
0,1381 € - 0,1381 € Demander le délai de livraison ici
M16
0,6231 € - 0,6231 € Demander le délai de livraison ici
M12
18.7 mm
14.4 mm
  • sur 2
Écrou hexagonal à embase M4 7.0 mm Nylon Naturel

04M040070WFHN

Gamme de prix
0,1077 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M10 16.0 mm Nylon Naturel

04M100150WFHN

Gamme de prix
0,342 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M20 22.9 mm Nylon Naturel

04M200150WFHN

Gamme de prix
0,3141 € - 0,236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M3 5.5 mm Nylon Naturel

04M030050WFHN

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M8 13.0 mm Nylon Naturel

04M080125WFHN

Gamme de prix
0,1283 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M16 24.0 mm Nylon Naturel

04M160200WFHN

Gamme de prix
0,3858 € - 0,3436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M32 36.5 mm Nylon Naturel

04M320150WFHN

Gamme de prix
0,3141 € - 0,236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M32
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M6 10.0 mm Nylon Naturel

04M060100WFHN

Gamme de prix
0,1152 € - 0,0768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal à embase M16 18.9 mm Nylon Naturel

04M160150WFHN

Gamme de prix
0,3141 € - 0,236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

511003000002

Gamme de prix
1,3085 € - 0,6674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon Naturel

0600050000VR

Gamme de prix
0,1451 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Contre-écrou M6 10.0 mm Nylon Naturel

0600040000VR

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon Naturel

0600030000VR

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon Naturel

43537

Gamme de prix
0,2003 € - 0,1906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon Naturel

43535

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon Naturel

43534

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon Naturel

43538

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon Naturel

43536

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M16 10.0 mm Nylon Blanc

464638

Gamme de prix
0,1381 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Blanc
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Code produit
    3926909790
Écrou à rondelle M12 Naturel Nylon

1284114

Gamme de prix
0,6231 € - 0,6231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.7 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel