Menu  Rechercher

Écrou pour tôle 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

Écrou à œillet conçu pour s'enclencher dans un trou pré-perforé et utilisé avec une vis pour joindre plusieurs panneaux ensemble. Il est disponible en nylon naturel, a une tête ronde et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Article de code:

162601400002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,109 €
500 - 999 0,0958 €
1000 + 0,0688 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

27,25 €

250 x 0,109 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis 3.5
Ø trou 6.0 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 1.4 mm
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 10.0 mm
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter