Menu  Rechercher

Écrou pour tôle 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Référence Essentra :

10404836

Référence du fabricant:

60SGN00009

798 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0553 €
5000 + 0,0498 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

55,30 €

1000 x 0,0553 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis #6
Ø tête 9.5 mm
Épaisseur tête 2.4 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 9.5 mm
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter