Menu  Rechercher

Écrou pour tôle .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Article de code:

60SGN02500

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2251 €
1000 - 4999 0,1283 €
5000 + 0,0963 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

112,55 €

500 x 0,2251 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis #8
Ø tête 12.6 mm
Épaisseur tête 7.9 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 12.6 mm
Forme de tête Rond

Le produit 60SGN02500 remplace:

Vis imperdable 12.4 mm Nylon
Article de code: SRSG-2D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter