Menu  Rechercher

Écrou pour tôle 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Article de code:

60SGN02700

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2159 €
5000 + 0,1622 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

215,90 €

1000 x 0,2159 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis 5/16
Ø tête 19.1 mm
Épaisseur tête 1.6 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 19.1 mm
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter