Menu  Rechercher

Écrou pour tôle 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Écrou à œillet conçu pour s'enclencher dans un trou pré-perforé et utilisé avec une vis pour joindre plusieurs panneaux ensemble. Il est disponible en nylon naturel, a une tête ronde et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Référence Essentra :

10307755

Référence du fabricant:

60SPG00001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,123 €
5000 - 9999 0,1107 €
10000 + 0,0996 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

123,00 €

1000 x 0,123 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis #8;#10
Ø tête 9.5 mm
Épaisseur tête 3.2 mm
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790
Taille de la tête 9.5 mm
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter