Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille vis | Épaisseur tête | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0858 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0672 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,048 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,1036 € - 0,1481 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0783 € - 0,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0679 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,048 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0689 € - 0,1173 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,08 € - 0,1303 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0694 € - 0,0763 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0596 € - 0,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0762 € - 0,1252 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,1131 € - 0,1699 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,109 € - 0,1727 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0565 € - 0,0896 € | Demander le délai de livraison ici |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0688 € - 0,109 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0795 € - 0,1059 € | Demander le délai de livraison ici |
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1622 € - 0,2159 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,1023 € - 0,1361 € | Demander le délai de livraison ici |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0963 € - 0,2251 € | Demander le délai de livraison ici |
#8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.