Menu  Rechercher

Écrous cages pour tôles

En cours de production

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0922 € - 0,1014 € Demander le délai de livraison ici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
60SGN00013 0,0815 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0709 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0565 € - 0,1321 € Demander le délai de livraison ici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0554 € - 0,0737 € Demander le délai de livraison ici
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0666 € - 0,0806 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0868 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0774 € - 0,127 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0599 € - 0,0799 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,039 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1312 € - 0,1587 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0511 € - 0,0681 € Demander le délai de livraison ici
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,1101 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1072 € - 0,2988 € Demander le délai de livraison ici
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0718 € - 0,0958 € Demander le délai de livraison ici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0663 € - 0,073 € Demander le délai de livraison ici
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0608 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,1622 € - 0,2159 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,1649 € - 0,2198 € Demander le délai de livraison ici
1/4
27 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0761 € - 0,1015 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

60SGN00073

Gamme de prix
0,1014 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00013

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

60SGN01124

Gamme de prix
0,078 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

60SGN02400

Gamme de prix
0,1321 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

60SGN01140

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00005

Gamme de prix
0,0806 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00010

Gamme de prix
0,105 € - 0,0868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00004

Gamme de prix
0,127 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00010

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

60SGN00016

Gamme de prix
0,0472 € - 0,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

60SGN00818

Gamme de prix
0,1587 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    13.9 mm
  • Épaisseur tête
    27.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon

60SGN00014

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #4
  • Ø tête
    6.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00012

Gamme de prix
0,1211 € - 0,1101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

60SGN00072

Gamme de prix
0,2988 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

60SGN01143

Gamme de prix
0,0958 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

60SGN00009

Gamme de prix
0,073 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

60SGN00100

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

60SGN02700

Gamme de prix
0,2159 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon

60SGN00005

Gamme de prix
0,2198 € - 0,1649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    1/4
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    27 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00011

Gamme de prix
0,1015 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6