Menu  Rechercher

Écrou cylindrique TR16 x 4 24.0 Acier

L'écrou cylindrique en acier est une fixation utilisée dans les secteurs de l'automobile ou de la construction pour sécuriser les vis mères. Utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Il est main droite et dispose d'un filetage interne, assurant une excellente force
Article de code:

20147419

6 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,3145 €
10 - 19 7,48 €
20 - 49 7,07 €
50 - 99 6,65 €
100 + 6,24 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,31 €

1 x 8,3145 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR16 x 4
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 365.0
d2 tol. h10 36.0
Poids kg 0.16
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter