Menu  Rechercher

Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

L'écrou cylindrique en acier est une fixation utilisée dans les secteurs de l'automobile ou de la construction pour sécuriser les vis mères. Utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Il est main gauche et dispose d'un filetage interne, assurant une excellente force
Article de code:

20147624

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 59,8805 €
10 - 19 53,89 €
20 - 49 50,90 €
50 - 99 47,90 €
100 + 44,91 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

59,88 €

1 x 59,8805 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR40 x 7
Nombre de filets 1.0
Pas 7.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 2400.0
d2 tol. h10 80.0
Poids kg 1.83
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter