Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
273,4792 € - 321,7431 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
7140.0
10.0
110.0
Main gauche
51,2353 € - 63,4556 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
2940.0
7.0
80.0
Main droite
205,8176 € - 242,1393 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
3790.0
8.0
90.0
Main gauche
193,3246 € - 226,1201 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
7140.0
10.0
110.0
Main droite
239,3936 € - 281,6424 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
5490.0
9.0
100.0
Main gauche
11,0663 € - 14,7535 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 4
150.0
4.0
22.0
Main droite
51,9588 € - 64,358 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
2400.0
14.0
80.0
Main droite
9,7824 € - 13,0426 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
365.0
8.0
36.0
Main droite
18,6884 € - 24,9135 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
1335.0
6.0
60.0
Main droite
8,8551 € - 11,8122 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
590.0
4.0
45.0
Main droite
45,7632 € - 61,0182 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
2400.0
7.0
80.0
Main gauche
14,9691 € - 19,9566 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
845.0
5.0
50.0
Main gauche
252,3553 € - 295,1421 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
8900.0
10.0
120.0
Main droite
44,8767 € - 55,5808 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
2400.0
7.0
80.0
Main droite
26,4328 € - 35,2492 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
1430.0
6.0
60.0
Main gauche
16,3855 € - 21,8432 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
700.0
5.0
45.0
Main gauche
143,414 € - 167,7386 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
3790.0
8.0
90.0
Main droite
38,3245 € - 51,0926 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
1950.0
6.0
75.0
Main gauche
20,4207 € - 27,2337 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
1430.0
6.0
60.0
Main droite
62,159 € - 73,1234 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
2940.0
7.0
80.0
Main gauche
  • sur 3
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147709

Gamme de prix
321,7431 € - 273,4792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    7140.0
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147631

Gamme de prix
63,4556 € - 51,2353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2940.0
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147662

Gamme de prix
242,1393 € - 205,8176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    3790.0
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147693

Gamme de prix
226,1201 € - 193,3246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    7140.0
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147686

Gamme de prix
281,6424 € - 239,3936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    5490.0
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
14,7535 € - 11,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    150.0
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
64,358 € - 51,9588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
13,0426 € - 9,7824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    365.0
Écrou cylindrique TR30 x 6 45.0 Acier

20147556

Gamme de prix
24,9135 € - 18,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1335.0
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147457

Gamme de prix
11,8122 € - 8,8551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    590.0
Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

20147624

Gamme de prix
61,0182 € - 45,7632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147501

Gamme de prix
19,9566 € - 14,9691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    845.0
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147716

Gamme de prix
295,1421 € - 252,3553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    8900.0
Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

20147617

Gamme de prix
55,5808 € - 44,8767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147587

Gamme de prix
35,2492 € - 26,4328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1430.0
Écrou cylindrique TR22 x 5 33.0 Acier

20147488

Gamme de prix
21,8432 € - 16,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    700.0
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147655

Gamme de prix
167,7386 € - 143,414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    3790.0
Écrou cylindrique TR36 x 6 54.0 Acier

20147600

Gamme de prix
51,0926 € - 38,3245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147570

Gamme de prix
27,2337 € - 20,4207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1430.0
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147648

Gamme de prix
73,1234 € - 62,159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2940.0