Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En stock

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
15,43 € - 20,5735 € 22 En stock
TR24 x 10
845.0
10.0
50.0
Main droite
9,54 € - 12,719 € 7 En stock
TR20 x 8
590.0
8.0
45.0
Main droite
9,12 € - 12,1555 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
285.0
6.0
30.0
Main droite
20,59 € - 27,4505 € 17 En stock
TR30 x 12
1335.0
12.0
60.0
Main droite
6,24 € - 8,326 € 6 En stock
TR12 x 6
210.0
6.0
26.0
Main droite
10,86 € - 14,4785 € 44 En stock
TR10 x 4
150.0
4.0
22.0
Main droite
50,99 € - 63,158 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
2400.0
14.0
80.0
Main droite
20,04 € - 26,726 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
1175.0
10.0
60.0
Main droite
45,02 € - 55,752 € 10 En stock
TR36 x 12
1950.0
12.0
75.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR24 x 10 36.0 Acier

20149451

Gamme de prix
20,5735 € - 15,43 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    845.0
Écrou cylindrique TR20 x 8 30.0 Acier

20149444

Gamme de prix
12,719 € - 9,54 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    590.0
Écrou cylindrique TR14 x 6 21.0 Acier

20149420

Gamme de prix
12,1555 € - 9,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    285.0
Écrou cylindrique TR30 x 12 45.0 Acier

20149536

Gamme de prix
27,4505 € - 20,59 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1335.0
Écrou cylindrique TR12 x 6 18.0 Acier

20149529

Gamme de prix
8,326 € - 6,24 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    210.0
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
14,4785 € - 10,86 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    150.0
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
63,158 € - 50,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
26,726 € - 20,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1175.0
Écrou cylindrique TR36 x 12 54.0 Acier

20149468

Gamme de prix
55,752 € - 45,02 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1950.0