Menu  Rechercher

Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

L'écrou cylindrique en bronze est une fixation utilisée dans les secteurs de l'automobile ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne. Il est main gauche et dispose d'un filetage interne qui est adapté à la vis, assurant une durabilité et une force excellentes
Référence Essentra :

20148188

Référence du fabricant:

20148188

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 412,8661 €
10 + 371,5795 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

412,87 €

1 x 412,8661 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR60 x 9
Nombre de filets 1.0
d1 tol 7H 60.0
Pas 9.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 7320.0
d2 tol. h10 100.0
Poids kg 5.150
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter