Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.
Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: BronzeCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Filetage | Surface de contact | Direction du filetage | d2 tol. h10 | Pas | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,11 € - 44,14 € | 37 En stock |
40.0
|
TR20 x 4
|
790.0
|
Main droite
|
45.0
|
4.0
|
||
48,03 € - 60,04 € | 7 En stock |
44.0
|
TR22 x 10
|
940.0
|
Main droite
|
45.0
|
10.0
|
||
58,99 € - 73,74 € | 12 En stock |
52.0
|
TR26 x 5
|
1340.0
|
Main droite
|
50.0
|
5.0
|
||
34,46 € - 45,94 € | 59 En stock |
40.0
|
TR20 x 4
|
790.0
|
Main gauche
|
45.0
|
4.0
|
||
89,43 € - 105,21 € | 4 En stock |
60.0
|
TR30 x 6
|
1780.0
|
Main gauche
|
60.0
|
6.0
|
||
105,92 € - 124,61 € | 1 En stock |
64.0
|
TR32 x 6
|
1910.0
|
Main gauche
|
60.0
|
6.0
|
||
196,39 € - 231,05 € | 11 En stock |
80.0
|
TR40 x 7
|
3210.0
|
Main droite
|
80.0
|
7.0
|
||
495,19 € - 550,21 € | 2 En stock |
140.0
|
TR70 x 10
|
10000.0
|
Main droite
|
110.0
|
10.0
|
||
530,388 € - 589,32 € | Demander le délai de livraison ici |
140.0
|
TR70 x 10
|
10000.0
|
Main gauche
|
110.0
|
10.0
|
||
578,61 € - 642,90 € | 1 En stock |
160.0
|
TR80 x 10
|
12950.0
|
Main droite
|
120.0
|
10.0
|
||
10,61 € - 14,15 € | 3 En stock |
20.0
|
TR10 x 4
|
200.0
|
Main droite
|
22.0
|
4.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.