Des contre-écrous sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Largeur à plat | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3657 € - 0,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Laiton/néoprène
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8333 € - 2,0419 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Laiton/néoprène
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,533 € - 0,5921 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8
|
Laiton/néoprène
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1867 € - 4,6503 € | Demander le délai de livraison ici |
PG48
|
Laiton/néoprène
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2937 € - 1,4398 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Laiton/néoprène
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,6221 € - 2,9119 € | 1450 En stock |
M63
|
Laiton/néoprène
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,0038 € - 2,2378 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
|
Laiton/néoprène
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4605 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
Laiton/néoprène
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5495 € - 1,7217 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 36
|
Laiton/néoprène
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4108 € - 3,8095 € | 710 En stock |
M40
|
Laiton/néoprène
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,7839 € - 0,8689 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2
|
Laiton/néoprène
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4605 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Laiton/néoprène
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9899 € - 1,0977 € | 7060 En stock |
PG29
|
Laiton/néoprène
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5682 € - 0,6312 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 9
|
Laiton/néoprène
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,8002 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 21
|
Laiton/néoprène
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3657 € - 0,4062 € | 19700 En stock |
PG 7
|
Laiton/néoprène
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,4739 € | 11025 En stock |
PG16
|
Laiton/néoprène
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,3787 € - 3,7736 € | 1700 En stock |
PG 42
|
Laiton/néoprène
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,313 € - 2,7574 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Laiton/néoprène
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9545 € - 3,2909 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
Laiton/néoprène
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer