Menu  Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Filetage Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Distance à plat Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Hauteur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Couleur Tou(te)s
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
10060711 0,0998 € - 0,1109 € 2496 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1019 € - 0,1192 € 1949 En stock
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,2281 € - 0,2675 € 2500 En stock
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,1591 € - 0,221 € 8596 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1985 € - 0,2069 € 858 En stock
M3
5.5 mm
Naturel
6.0 mm
0,0736 € - 0,0861 € 2078 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1943 € - 0,2041 € 5223 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,1367 € - 0,19 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Naturel
6.5 mm
0,1232 € - 0,1369 € 6397 En stock
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
0,0898 € - 0,1051 € 2300 En stock
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
0,2281 € - 0,2675 € 104 En stock
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
0,1788 € - 0,3266 € 6030 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,3984 € - 0,6476 € 1804 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,0722 € - 0,0844 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,2886 € - 0,3393 € 604 En stock
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
0,1478 € - 0,2041 € 17919 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,1633 € - 0,2267 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
0,3191 € - 0,4256 € 2744 En stock
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,1241 € - 0,1859 € 1642 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1134 € - 0,1708 € 2000 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060711

Gamme de prix
0,1109 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
2496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060780

Gamme de prix
0,1192 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
1949 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060896

Gamme de prix
0,2675 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
0,221 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
8596 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180457

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060742

Gamme de prix
0,0861 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
2078 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060834

Gamme de prix
0,2041 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
5223 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Gamme de prix
0,19 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060728

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
6397 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060797

Gamme de prix
0,1051 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060919

Gamme de prix
0,2675 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Gamme de prix
0,3266 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
6030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Gamme de prix
0,6476 € - 0,3984 €

Niveaux de stock
1804 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060759

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060858

Gamme de prix
0,3393 € - 0,2886 €

Niveaux de stock
604 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
0,2041 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
17919 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180464

Gamme de prix
0,4256 € - 0,3191 €

Niveaux de stock
2744 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou borgne freiné M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10179901

Gamme de prix
0,1859 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
1642 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10179895

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage