Menu  Rechercher

Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

L'écrou à brides en bronze constitue un composant essentiel des assemblages de vis mères. Il est conçu pour des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge et fournissent une finition lisse qui réduit l'usure de la vis mère. Il est fileté main gauche et est résistant à la corrosion et aux conditions environnementales.
Référence Essentra :

20146665

Référence du fabricant:

20146665

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 57,3391 €
10 - 19 51,6021 €
20 - 49 48,7387 €
50 - 99 45,8753 €
100 + 43,0018 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

57,34 €

1 x 57,3391 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR14 x 3
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 460.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Poids kg 0.258
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter