Menu  Rechercher

Écrou à brides TR70 x 10 105.0 Bronze

L'écrou à brides en bronze constitue un composant essentiel des assemblages de vis mères. Il est conçu pour des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge et fournissent une finition lisse qui réduit l'usure de la vis mère. Il est fileté main gauche et est résistant à la corrosion et aux conditions environnementales.
Référence Essentra :

20147075

Référence du fabricant:

20147075

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 682,0126 €
10 + 613,815 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

682,01 €

1 x 682,0126 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR70 x 10
Nombre de filets 1.0
Pas 10.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 7500.0
d2 tol. H9 95.0
d4 120.0
d5 tol. H9 13.0
l1 105.0
l2 22.0
Poids kg 4.465
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter