Menu  Rechercher

Écrous encastrés M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (Ø) Alliage zinc

Cet écrou encastré en forme de cône est fabriqué à partir de zamak et peut être fileté dans des sections en bois pour offrir un ancrage fort et permanent.
Article de code:

462547

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5426 €
2000 + 0,2694 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

108,52 €

200 x 0,5426 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Forme Flanged
Forme de l'écrou Filetés
Type d'entraînement Bouton hexagonal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter