Menu  Rechercher

Écrou encastré M10 25.0 mm 12.0 mm Acier

Cet écrou encastré pour assemblage de mobilier est fabriqué en acier et peut être inséré dans un trou pré-foré et frappé avec un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine
Référence Essentra :

10322406

Référence du fabricant:

ZT-M10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 749 0,9225 €
750 - 7499 0,3196 €
7500 + 0,3041 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

92,25 €

100 x 0,9225 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Forme d'écrou Cylindrique
Code produit 7318153590
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter