Menu  Rechercher

Écrous filetés à bouton - Écrou Kwik

En stock

Les écrous filetés à bouton - écrou Kwik permettent une mise en place par pression sur un goujon fileté. Pour l'installer, enfoncer sur la longueur de la fixation filetée jusqu'à l'emplacement désiré et verrouiller par une rotation à 180

Séries: SR2305

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Diamètre extérieur Hauteur totale Ajouter au panier
0,1116 € - 0,1448 € 31566 En stock
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
0,1462 € - 0,1582 € 410 En stock
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
0,1609 € - 0,173 € 9000 En stock
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
Écrou montage rapide M3 6.9 mm PA66 Noir

1442504

Gamme de prix
0,1448 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
31566 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.9 mm
  • Diamètre extérieur
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.1 mm
  • Filetage
    M3
Écrou montage rapide M5 10.0 mm PA66 Noir

1442506

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1462 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.5 mm
  • Filetage
    M5
Écrou montage rapide M6 12.7 mm PA66 Noir

1442507

Gamme de prix
0,173 € - 0,1609 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.9 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.5 mm
  • Filetage
    M6