Menu  Rechercher

Contre-écrou M5 8.0 mm Acier Naturel

Ce contre-écrou hexagonal est fabriqué en acier zingué et est conçu pour absorber les vibrations et empêcher le desserrage de l'écrou. Normes DIN985 et ISO 10511.
Article de code:

348050040952

6740 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0798 €
1000 + 0,057 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

39,90 €

500 x 0,0798 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Surface de contact Plate
Forme de l'écrou Locking
Forme d'écrou Hexagonal
Matière Acier
Finition Zingué

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter