Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

La forme hexagonale avec ses six côtés plats offre un moyen facile de serrer et de desserrer cet écrou hexagonal en nylon, en cas d’utilisation d’une clé standard, car ils sont conçus pour des tailles impériales et métriques SAE. Les écrous hexagonaux en nylon ne sont pas conducteurs et offre une résistance à la corrosion, ainsi qu’un maintien durable.
Article de code:

0030070500VR

179 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0708 €
1000 - 1999 1,0169 €
2000 + 0,9133 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

107,08 €

100 x 1,0708 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Couleur Naturel
Matière complète Fluorure de polyvinylidène
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter