Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M16 24.0 mm PP Naturel

Écrou hexagonal en polypropylène (PP) naturel, qui possède de bonnes qualités chimiques et d’isolation électrique et est adapté à une utilisation dans un large éventail de secteurs. Les pièces font référence aux normes NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 et DIN 934 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0030090300VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3717 €
1000 - 1999 0,3551 €
2000 + 0,3178 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

37,17 €

100 x 0,3717 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Couleur Naturel
Matière complète Polypropylène
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter