Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

Écrou hexagonal en polycarbonate (PC) transparent, permettant une fixation solide et esthétique avec une bonne résistance à la température. Le PC est une excellente option pour les applications dans les secteurs électrique, de la vente au détail et des points de vente.
Article de code:

170000800022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5927 €
500 - 999 0,4559 €
1000 + 0,3647 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

59,27 €

100 x 0,5927 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Couleur Transparent
Matière complète Polycarbonate
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter