Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marron clair

Un écrou hexagonal en polyétheréthercétone marron clair Ce produit est idéal dans les applications exigeantes car le polyétheréthercétone possède une excellente résistance chimique et thermique, ainsi qu'un degré élevé de raideur et de force mécanique. Classé UL94 V-0.
Article de code:

184060070409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,8085 €
250 + 3,1781 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

120,21 €

25 x 4,8085 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Couleur Marron clair
Matière complète Polyétheréthercétone
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter