Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M4 7.0 mm PA Noir

Cet écrou hexagonal est fabriqué en nylon noir. Utilisé dans les applications où l'écrou doit être résistant d'un point de vue électrique, chimique et thermique. Normes NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 et DIN 943 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

496242

4100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1238 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

12,38 €

100 x 0,1238 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter