Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M4 8.0 mm PC Naturel

Écrou hexagonal en polycarbonate (PC) transparent, permettant une fixation solide et esthétique avec une bonne résistance à la température. Le PC est une excellente option pour les applications dans les secteurs électrique, de la vente au détail et des points de vente.
Article de code:

HN-M4-79

19436 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1168 €
5000 - 9999 0,1145 €
10000 + 0,1122 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

116,80 €

1000 x 0,1168 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Couleur Naturel
Matière complète Polycarbonate
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter