Menu  Rechercher

Écrous moletés – Rond, Plastique

En stock

Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre extérieur Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
0,3658 € - 0,594 € 900 En stock
M8
Blanc
24.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
0,1621 € - 0,2969 € 47 En stock
M4
Blanc
15.5 mm
Polyamide 6/6
6.0 mm
55 En stock
M5
Noir
13.0 mm
Chargé 30 % fibre de verre
5.0 mm
442 En stock
M4
Noir
13.0 mm
Chargé 30 % fibre de verre
4.0 mm
0,2094 € - 0,3816 € 5946 En stock
M5
Blanc
19.0 mm
Polyamide 6/6
7.7 mm
0,2094 € - 0,3816 € Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
19.0 mm
Polyamide 6/6
7.7 mm
500 En stock
M6
Noir
13.0 mm
Chargé 30 % fibre de verre
6.0 mm
0,1563 € - 0,2869 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
12.0 mm
Polyamide 6/6
7.0 mm
0,1951 € - 0,3572 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
15.2 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
0,2869 € - 0,5222 € Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
20.0 mm
Polyamide 6/6
11.0 mm
0,1563 € - 0,2869 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
12.0 mm
Polyamide 6/6
5.2 mm
0,2869 € - 0,5222 € Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
20.0 mm
Polyamide 6/6
11.0 mm
0,1922 € - 0,2238 € 5449 En stock
M4
Noir
10.0 mm
Polyamide 6/6
6.0 mm
0,2424 € - 0,2424 € 21000 En stock
M6
Noir
16.0 mm
Polyamide 6/6
6.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
20.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
0,074 € - 0,0863 € 3500 En stock
M5
Noir
10.0 mm
Polyamide 6/6
6.0 mm
0,0992 € - 0,1162 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
10.0 mm
Polyamide 6/6
6.0 mm
0,1578 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
10.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € 1890 En stock
M8
Naturel
10.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € 17 En stock
M5
Naturel
10.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
  • sur 2
Écrou moleté M8 24.0 mm 8.0 mm PA Blanc

10328453

Gamme de prix
0,594 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M4 15.5 mm 6.0 mm PA Blanc

10328408

Gamme de prix
0,2969 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M5 13.0 mm 5.0 mm PA Noir

10089286


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Chargé 30 % fibre de verre
Écrou moleté M4 13.0 mm 4.0 mm PA Noir

10089279


Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Chargé 30 % fibre de verre
Écrou moleté M5 19.0 mm 7.7 mm PA Blanc

10328422

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
5946 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Diamètre extérieur
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 19.0 mm 7.7 mm PA Blanc

10328446

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Diamètre extérieur
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 13.0 mm 6.0 mm PA Noir

10089293


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Chargé 30 % fibre de verre
Écrou moleté M3 12.0 mm 7.0 mm PA Blanc

10328378

Gamme de prix
0,2869 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M4 15.2 mm 8.0 mm PA Blanc

10328392

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 20.0 mm 11.0 mm PA Blanc

10328439

Gamme de prix
0,5222 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M3 12.0 mm 5.2 mm PA Blanc

10328385

Gamme de prix
0,2869 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M5 20.0 mm 11.0 mm PA Blanc

10328415

Gamme de prix
0,5222 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10064535

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
5449 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10064573

Gamme de prix
0,2424 € - 0,2424 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M4 20.0 mm 8.0 mm PA Naturel

10065235

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10064559

Gamme de prix
0,0863 € - 0,074 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10064566

Gamme de prix
0,1162 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10065228

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10065266

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
1890 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10065242

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6