Menu  Rechercher

Écrous pour presse-étoupe - Nylon

En stock

Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
0,2924 € - 0,2988 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,2051 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
PG 13.5
0,1334 € - 0,1477 € 42000 En stock
M12
0,2051 € - 0,2266 € 1249 En stock
PG 16
0,9914 € - 1,1033 € 3122 En stock
PG 42
0,1879 € - 0,208 € 59450 En stock
M20
0,8407 € - 0,9354 € 1090 En stock
M50
0,482 € - 0,5351 € 500 En stock
1 in
0,1936 € - 0,2137 € 6635 En stock
1/2 in
0,4835 € - 0,5366 € 4050 En stock
M32
0,5929 € - 0,5929 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,1664 € - 0,1836 € 61601 En stock
PG 9
0,3371 € - 0,3744 € Demander le délai de livraison ici
PG 21
1,3759 € - 1,5352 € 890 En stock
PG 48
0,3242 € - 0,3601 € Demander le délai de livraison ici
M25
1,0918 € - 1,2138 € 502 En stock
M63
0,152 € - 0,1693 € 83099 En stock
M16
0,6341 € - 0,7044 € 494 En stock
M40
0,33 € - 0,3687 € 14542 En stock
3/4 in
0,5929 € - 0,5929 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
  • sur 5
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Blanc

10380949

Gamme de prix
0,2988 € - 0,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265581

Gamme de prix
0,2266 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 13.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265659

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Gris

10265598

Gamme de prix
0,2266 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
1249 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Gris

10265635

Gamme de prix
1,1033 € - 0,9914 €

Niveaux de stock
3122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 42
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M20 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265673

Gamme de prix
0,208 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
59450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M50 60.0 mm Nylon 6 Gris

10265710

Gamme de prix
0,9354 € - 0,8407 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M50
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Gris

10265758

Gamme de prix
0,5351 € - 0,482 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265734

Gamme de prix
0,2137 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
6635 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1/2 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 39.0 mm Nylon 6 Gris

10265697

Gamme de prix
0,5366 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rouge

10380925

Gamme de prix
0,5929 € - 0,5929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265567

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
61601 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Gris

10265604

Gamme de prix
0,3744 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 21
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Gris

10265642

Gamme de prix
1,5352 € - 1,3759 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 48
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M25 33.0 mm Nylon 6 Gris

10265680

Gamme de prix
0,3601 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M63 74.0 mm Nylon 6 Gris

10265727

Gamme de prix
1,2138 € - 1,0918 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M63
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M16 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265666

Gamme de prix
0,1693 € - 0,152 €

Niveaux de stock
83099 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M40 50.0 mm Nylon 6 Gris

10265703

Gamme de prix
0,7044 € - 0,6341 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M40
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Gris

10265741

Gamme de prix
0,3687 € - 0,33 €

Niveaux de stock
14542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    3/4 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Blanc

10380932

Gamme de prix
0,5929 € - 0,5929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide