Menu  Rechercher

Écrou à rondelle M3 5.5 mm Acier Naturel

Cet écrou hexagonal à collerette est fabriqué en acier zingué et est conçu pour répartir la charge de serrage de la fixation sans endommager l'assemblage. Normes DIN 6923 et ISO 4161.
Référence Essentra :

10240526

Référence du fabricant:

349030040952

1549 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,026 €
2500 + 0,0234 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

13,00 €

500 x 0,026 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Surface de contact Flat
Matière Acier
Finition Zingué
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 7318169290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter