Menu  Rechercher

Éjecteur de cartes de circuits 38.1 mm 8.0 mm Type 4 Roll Pin Blanc

Cet extracteur de circuits imprimés est monté sur la carte à l'aide de la goupille d'installation RRP-312. Elle bloque la carte lorsqu'elle est installée et permet de la retirer en tirant sur l'extracteur.
Référence Essentra :

10316924

Référence du fabricant:

RCP-46

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 1,5466 €
2500 + 1,3919 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

773,30 €

500 x 1,5466 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Visserie supplémentaire incluse Roll Pin
Plage de températures en fonctionnement -40 - 90 °C
Longueur totale 38.1 mm
Largeur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Quantité du paquet 500
Forme Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter