10427835
RCP-66
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 1,2294 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Blanc |
---|---|
Visserie supplémentaire incluse | Roll Pin |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 90 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 194 °F |
Longueur totale | 31.8 mm |
Longueur totale | 1.252 in |
Largeur totale | 7.4 mm |
Largeur totale | 0.291 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Quantité du paquet | 500 |
Forme | Type 6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.