Menu  Rechercher

Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Article de code:

116000600002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1948 €
500 - 999 0,1369 €
1000 + 0,0981 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

19,48 €

100 x 0,1948 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Ø de trou compatible 4.3 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Longueur totale 17.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter