Menu  Rechercher

Embase collier À enfoncer 5.3 mm PA Noir

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Référence Essentra :

10126363

Référence du fabricant:

142005059902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1633 €
1000 + 0,126 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

81,65 €

500 x 0,1633 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Push In
Ø de trou compatible 3.9 mm
Hauteur totale 20.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter