Menu  Rechercher

Embase collier À enfoncer 8.5 mm PA Naturel

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Article de code:

142008000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1962 €
1000 + 0,1506 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

98,10 €

500 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur totale 24.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Push Fit
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter