Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 8.1 mm PEHD Noir

This fin clip push mount is manufactured from black, UL stabilised HDPE. Designed to be inserted into pre-drilled holes in wood and masonry and is found with a specially designed head which allows cable ties and beaded ties to be fed through.
Article de code:

23FCPM25095

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1658 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

221,00 €

1000 x 0,221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Sapin
Hauteur totale 30.8 mm
Longueur totale 12.7 mm
Largeur totale 12.2 mm
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter