Menu  Rechercher

Embase collier Tête de flèche #10-32 9.4 mm PA Naturel

Article de code:

23TA00700

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1372 €
10000 + 0,12 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Arrowhead
Ø de trou compatible 5.0 mm
Hauteur totale 9.5 mm
Longueur totale 22.2 mm
Largeur totale 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Forme Low Profile
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter