Menu  Rechercher

Embase collier À enfoncer 3.8 mm PA Naturel

Ce support de serre-câble à pointe de flèche enfichable est fabriqué à partir de nylon naturel et a un indice d'inflammabilité UL94 V-2.
Article de code:

460327

9148 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1285 €
1000 - 1999 0,1218 €
2000 + 0,1097 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

12,85 €

100 x 0,1285 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Ø de trou compatible 4.8 mm
Hauteur totale 15.3 mm
Longueur totale 15.3 mm
Largeur totale 15.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Arrowhead
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter