Menu  Rechercher

Embase collier Vis M5 9.0 mm PA Naturel

Embase pour lien de serrage à visser. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

460338

698 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1377 €
1000 - 1999 0,1311 €
2000 + 0,118 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,77 €

100 x 0,1377 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Hauteur totale 17.5 mm
Longueur totale 23.0 mm
Largeur totale 13.8 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter