Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 5.0 mm PA Noir

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Article de code:

462716

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2998 €
1000 - 1999 0,2846 €
2000 + 0,257 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

29,98 €

100 x 0,2998 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Sapin
Ø de trou compatible 7.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Push Fit
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter