Menu  Rechercher

Embase collier À visser #8. M4 5.3 mm PA Naturel

Embase collier à montage à l’aide de vis qui peut être fixée à l’aide d’une vis standard ou d’un rivet de notre gamme de rivets SR. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

FTH-13R-19-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1811 €
5000 - 9999 0,1684 €
10000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,1507 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

181,10 €

1000 x 0,1811 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser
Hauteur totale 7.1 mm
Longueur totale 15.2 mm
Largeur totale 9.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter