Menu  Rechercher

Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Noir

Porte-attache-câble à vis pouvant être fixé avec une vis ou un rivet standard de notre gamme de rivets SR. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

FTH-13S-01BK-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,1311 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À visser
Hauteur totale 7.1 mm
Longueur totale 15.2 mm
Largeur totale 9.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter