Menu  Rechercher

Embase collier Vis #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Article de code:

FTH-14S-19-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2047 €
5000 - 9999 0,1904 €
10000 - 19999 0,1796 €
20000 + 0,1704 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

204,70 €

1000 x 0,2047 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser
Hauteur totale 9.8 mm
Longueur totale 22.2 mm
Largeur totale 15.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter