Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 0.190 in PA Naturel

Les embases pour lien de serrage à clipser sont faciles à installer et offrent une grande stabilité à votre application. Grâce à leur profil surbaissé, elles ne gênent pas les autres composants importants. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

FTH-15-01-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,2017 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Sapin
Hauteur totale 13.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Le produit FTH-15-01-M remplace:

Embase collier Sapin 7.9 mm PA Naturels
Article de code: 23TAPM312344

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter