Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 7.1 mm PA Naturel

Push-in cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Référence Essentra :

10009352

Référence du fabricant:

FTH-15-19-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3055 €
5000 - 9999 0,2816 €
10000 + 0,2675 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

305,50 €

1000 x 0,3055 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Sapin
Hauteur totale 13.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter