Menu  Rechercher

Embase collier Vis 4 0.142 in PA Naturel

Porte-attache-câble à vis pouvant être fixé avec une vis ou un rivet standard de notre gamme de rivets SR. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

FTH-28RS-01

58744 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Hauteur totale 6.1 mm
Longueur totale 13.0 mm
Largeur totale 8.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter